Référence des composants

Système MRK avec un préhenseur pour la collaboration homme-robot (série HRC)

Pince de préhension | Composants | Solutions robotiques | Robot de construction légère

Task & Solution
  • Le centre de formation et d'application (en abrégé SchAz) de Chemnitz teste des solutions robotiques collaboratives pour les PME
  • Des exigences élevées pour la technique de préhension afin de garantir une sécurité maximale lors des processus d'assemblage
  • Préhenseurs GPP5008 et GEP2010 pour la manipulation de pièces sur un robot mobile
  • Pince MRK HRC03 : pas d'arêtes vives, autoblocage mécanique ainsi que conformité à la norme (répond à la norme ISO/TS 15066 (norme MRK) et est certifiée BG/DGUV)

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message